Global icon

DF14A-30P-1.25H(35)

CL0538-0045-2-35

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF14A-30P-1.25H(35)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 13, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF14A-30P-1.25H(35)
  • CL-Nummer
  • CL0538-0045-2-35
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 30
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 150.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 150.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 1.25 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.25 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 42.45 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.5 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Beige
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
  • -35 ℃
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
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
  • 11 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.61 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1100 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung