DF14H-20P-1.25H(52)
CL0538-0167-0-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF14H-20P-1.25H(52)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF14H-20P-1.25H(52)
- CL-Nummer
- CL0538-0167-0-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 150.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.25 mm
- Kontaktabstand
- 1.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.4 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standardverschiebung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.55 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_2DDrawing_0001394368.pdf: 164 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_2DDrawing_0001394367.pdf: 178 KB]
- Datenblatt - English [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_SpecSheet_0001394370.pdf: 45 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_SpecSheet_0001394369.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF14H-20P-1.25H(52)_CL0538-0167-0-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]