DF9B-41S-1V(32)
CL0540-0216-0-32
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF9B-41S-1V(32)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF9B-41S-1V(32)
- CL-Nummer
- CL0540-0216-0-32
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 4.3 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 4.3 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 4.3 mm
- Anzahl der Kontakte
- 41
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -45 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Beige
- PCB-Reinigung
- Ja
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 26.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.3 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 0.53 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel , Tin plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF9B-41S-1V(32)_CL0540-0216-0-32_2DDrawing_0001002052.pdf: 353 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF9B-41S-1V(32)_CL0540-0216-0-32_2DDrawing_0000872177.pdf: 334 KB]
- Datenblatt - English [DF9B-41S-1V(32)_CL0540-0216-0-32_SpecSheet_0000414984.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF9B-41S-1V(32)_CL0540-0216-0-32_SpecSheet_0000998260.pdf: 124 KB]
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
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker