DF1B-14P-2.5DS(01)
CL0541-0254-5-01
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF1B-14P-2.5DS(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF1B-14P-2.5DS(01)
- CL-Nummer
- CL0541-0254-5-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 37.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.7 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1B-14P-2.5DS(01)_CL0541-0254-5-01_2DDrawing_0000995439.pdf: 83 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1B-14P-2.5DS(01)_CL0541-0254-5-01_2DDrawing_0000802668.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - English [DF1B-14P-2.5DS(01)_CL0541-0254-5-01_SpecSheet_0000421437.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1B-14P-2.5DS(01)_CL0541-0254-5-01_SpecSheet_0000974729.pdf: 143 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-14P-2.5DS(01)_CL0541-0254-5-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]