DF1B-18DEP-2.5RC
CL0541-0350-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF1B-18DEP-2.5RC
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF1B-18DEP-2.5RC
- CL-Nummer
- CL0541-0350-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 18
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.3 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.26 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_2DDrawing_0000991433.pdf: 133 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_2DDrawing_0000839617.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - English [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_SpecSheet_0000415428.pdf: 126 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_SpecSheet_0000998815.pdf: 133 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF1B-18DEP-2.5RC_CL0541-0350-9-00_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]