Global icon

DF1B-28DEP-2.5RC

CL0541-0374-7-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF1B-28DEP-2.5RC
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
  • DF1B-28DEP-2.5RC
  • CL-Nummer
  • CL0541-0374-7-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 28
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 39.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 18.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.3 mm
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
  • Weiß
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
  • -35 ℃
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
  • Reihenstecker
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.24 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung