DF1B-20DS-2.5RC
CL0541-0605-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF1B-20DS-2.5RC
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
- DF1B-20DS-2.5RC
- CL-Nummer
- CL0541-0605-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 27.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.0 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.06 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1B-20DS-2.5RC_CL0541-0605-8-00_2DDrawing_0000991489.pdf: 120 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1B-20DS-2.5RC_CL0541-0605-8-00_2DDrawing_0000851153.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - English [DF1B-20DS-2.5RC_CL0541-0605-8-00_SpecSheet_0000415543.pdf: 125 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1B-20DS-2.5RC_CL0541-0605-8-00_SpecSheet_0001004065.pdf: 105 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-20DS-2.5RC_CL0541-0605-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]