DF1B-10DP-2.5DSA(01)
CL0541-0616-4-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF1B-10DP-2.5DSA(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF1B-10DP-2.5DSA(01)
- CL-Nummer
- CL0541-0616-4-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1800 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_2DDrawing_0000985200.pdf: 166 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_2DDrawing_0000802709.pdf: 148 KB]
- Datenblatt - English [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_SpecSheet_0000400405.pdf: 66 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_SpecSheet_0000974746.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF1B-10DP-2.5DSA(01)_CL0541-0616-4-01_Certifications_CSA_0001457448.pdf: 103 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]