Global icon

DF1B-26DP-2.5DSA(01)

CL0541-0624-2-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF1B-26DP-2.5DSA(01)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • DF1B-26DP-2.5DSA(01)
  • CL-Nummer
  • CL0541-0624-2-01
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 26
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.5 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 35.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.5 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Gehäusefarbe
  • Weiß
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • -35 ℃
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
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.15 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1400 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • Gold plating : 0.2μm