DF1-PD2428SCB
CL0541-0661-9-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF1-PD2428SCB
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF1-PD2428SCB
- CL-Nummer
- CL0541-0661-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.0577 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1-PD2428SCB_CL0541-0661-9-00_2DDrawing_0000960165.pdf: 55 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1-PD2428SCB_CL0541-0661-9-00_2DDrawing_0000672491.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - English [DF1-PD2428SCB_CL0541-0661-9-00_SpecSheet_0000053076.pdf: 101 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1-PD2428SCB_CL0541-0661-9-00_SpecSheet_0000510798.pdf: 101 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF1-PD2428SCB_CL0541-0661-9-00_Guideline_0001453380.pdf: 119 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1-PD2428SCB_CL0541-0661-9-00_Guideline_0001484647.pdf: 147 KB]
Montageanleitung
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Handcrimpzange |