DF1B-30SCFA
CL0541-0684-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF1B-30SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF1B-30SCFA
- CL-Nummer
- CL0541-0684-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 30
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.2 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.06 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_2DDrawing_0001462383.pdf: 33 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_2DDrawing_0000710682.pdf: 32 KB]
- Datenblatt - English [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_SpecSheet_0001465078.pdf: 118 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_SpecSheet_0001038909.pdf: 188 KB]
- Produktrichtlinien DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_Guideline_0001453379.pdf: 175 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_Guideline_0001484646.pdf: 210 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_CrimpCondition_0001619326.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_CrimpCondition_0001619325.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung 054106844_DF1B-30SCFA(UL2791)_CC [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_CrimpCondition_D32079_en.pdf: 20 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_CrimpQualityStandard_0001319644.pdf: 39 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF1B-30SCFA_CL0541-0684-4-00_CrimpQualityStandard_0001252042.pdf: 47 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |