Global icon

DF1BA-24DEP-2.5RC

CL0541-0729-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF1BA-24DEP-2.5RC
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • DF1BA-24DEP-2.5RC
  • CL-Nummer
  • CL0541-0729-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 24
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 40.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 18.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.2 mm
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
  • Weiß
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • -35 ℃
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einrasten
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Reihenstecker
  • Verriegelungsart
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.7 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung