DF1E-5S-2.5C
CL0541-0814-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF1E-5S-2.5C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 05, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF1E-5S-2.5C
- CL-Nummer
- CL0541-0814-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.55 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.8 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
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
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.44 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_2DDrawing_0000993336.pdf: 127 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_2DDrawing_0000847155.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - English [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_SpecSheet_0000419746.pdf: 101 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_SpecSheet_0001002520.pdf: 117 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF1E-5S-2.5C_CL0541-0814-8-00_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Stecker
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste