DF1EC-5P-2.5DSA(35)
CL0541-0870-9-35
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF1EC-5P-2.5DSA(35)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF1EC-5P-2.5DSA(35)
- CL-Nummer
- CL0541-0870-9-35
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.8 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.03 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_2DDrawing_0001133367.pdf: 91 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_2DDrawing_0001133366.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - English [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_SpecSheet_0001133369.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_SpecSheet_0001133368.pdf: 130 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF1EC-5P-2.5DSA(35)_CL0541-0870-9-35_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]