DF1EC-11P-2.5DSA(35)
CL0541-0876-5-35
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF1EC-11P-2.5DSA(35)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF1EC-11P-2.5DSA(35)
- CL-Nummer
- CL0541-0876-5-35
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 11
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 30.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.8 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.85 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1EC-11P-2.5DSA(35)_CL0541-0876-5-35_2DDrawing_0001133367.pdf: 91 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1EC-11P-2.5DSA(35)_CL0541-0876-5-35_2DDrawing_0001133366.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - English [DF1EC-11P-2.5DSA(35)_CL0541-0876-5-35_SpecSheet_0001133369.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1EC-11P-2.5DSA(35)_CL0541-0876-5-35_SpecSheet_0001133368.pdf: 130 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1EC-11P-2.5DSA(35)_CL0541-0876-5-35_Certifications_UL_0001457452.pdf: 39 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF1EC-11P-2.5DSA(35)_CL0541-0876-5-35_Certifications_cUL_0001457453.pdf: 39 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]