Global icon

DF1E-4RS/P-2.5

CL0541-0973-1-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF1E-4RS/P-2.5
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • DF1E-4RS/P-2.5
  • CL-Nummer
  • CL0541-0973-1-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • Steckverbinderlänge
  • 13.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 1.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 7.4 mm
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
  • Schwarz
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
  • -35 ℃
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
  • Halterin
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.13 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen