DF1E-6RS/P-2.5
CL0541-0975-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF1E-6RS/P-2.5
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF1E-6RS/P-2.5
- CL-Nummer
- CL0541-0975-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 18.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.4 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Halterin
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1E-6RS/P-2.5_CL0541-0975-7-00_2DDrawing_0000993360.pdf: 117 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1E-6RS/P-2.5_CL0541-0975-7-00_2DDrawing_0000847416.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - English [DF1E-6RS/P-2.5_CL0541-0975-7-00_SpecSheet_0000419800.pdf: 85 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1E-6RS/P-2.5_CL0541-0975-7-00_SpecSheet_0001002763.pdf: 119 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1E-6RS/P-2.5_CL0541-0975-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Stecker