DF1E-2428PCFA
CL0541-1005-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF1E-2428PCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF1E-2428PCFA
- CL-Nummer
- CL0541-1005-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- -35 ℃
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
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.0725 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_2DDrawing_0001462387.pdf: 32 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_2DDrawing_0000740659.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - English [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_SpecSheet_0001465082.pdf: 99 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_SpecSheet_0001057190.pdf: 120 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_CrimpCondition_0001625354.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_CrimpCondition_0001625353.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung 054110056_DF1E-2428PCFA(UL1007)_CC [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_CrimpCondition_05411005600_DF1E-2428PCFA_(UL1007).pdf: 238 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF1E-2428PCFA_CL0541-1005-6-00_CrimpQualityStandard_0001322963.pdf: 51 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |