DF1BZ-20DP-2.5DSA
CL0541-2025-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF1BZ-20DP-2.5DSA
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF1BZ-20DP-2.5DSA
- CL-Nummer
- CL0541-2025-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 27.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.58 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1BZ-20DP-2.5DSA_CL0541-2025-9-00_2DDrawing_0001000205.pdf: 147 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1BZ-20DP-2.5DSA_CL0541-2025-9-00_2DDrawing_0000867614.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [DF1BZ-20DP-2.5DSA_CL0541-2025-9-00_SpecSheet_0000426254.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1BZ-20DP-2.5DSA_CL0541-2025-9-00_SpecSheet_0001012603.pdf: 124 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1BZ-20DP-2.5DSA_CL0541-2025-9-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]