DF1BZ-2P-2.5DS
CL0541-2034-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF1BZ-2P-2.5DS
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF1BZ-2P-2.5DS
- CL-Nummer
- CL0541-2034-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.7 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.338 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1800 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1BZ-2P-2.5DS_CL0541-2034-0-00_2DDrawing_0001000440.pdf: 144 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1BZ-2P-2.5DS_CL0541-2034-0-00_2DDrawing_0000868380.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - English [DF1BZ-2P-2.5DS_CL0541-2034-0-00_SpecSheet_0000426660.pdf: 113 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1BZ-2P-2.5DS_CL0541-2034-0-00_SpecSheet_0001013140.pdf: 66 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF1BZ-2P-2.5DS_CL0541-2034-0-00_Certifications_UL_0001457451.pdf: 134 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]