DF3-8S-2C
CL0543-0009-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3-8S-2C
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF3-8S-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0009-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.8 mm
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
- Crimpen
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.21 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 8000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3-8S-2C_CL0543-0009-4-00_2DDrawing_0000995223.pdf: 103 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3-8S-2C_CL0543-0009-4-00_2DDrawing_0000852052.pdf: 135 KB]
- Datenblatt - English [DF3-8S-2C_CL0543-0009-4-00_SpecSheet_0000421134.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3-8S-2C_CL0543-0009-4-00_SpecSheet_0000998683.pdf: 124 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3-8S-2C_CL0543-0009-4-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF3-8S-2C_CL0543-0009-4-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]