DF3-14P-2DSA(01)
CL0543-0029-1-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3-14P-2DSA(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF3-14P-2DSA(01)
- CL-Nummer
- CL0543-0029-1-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 30.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.45 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3-14P-2DSA(01)_CL0543-0029-1-01_2DDrawing_0000995353.pdf: 135 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3-14P-2DSA(01)_CL0543-0029-1-01_2DDrawing_0000852652.pdf: 136 KB]
- Datenblatt - English [DF3-14P-2DSA(01)_CL0543-0029-1-01_SpecSheet_0000421291.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3-14P-2DSA(01)_CL0543-0029-1-01_SpecSheet_0001005042.pdf: 139 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3-14P-2DSA(01)_CL0543-0029-1-01_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF3-14P-2DSA(01)_CL0543-0029-1-01_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]