DF3-4S-2DSA(55)
CL0543-0050-8-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3-4S-2DSA(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF3-4S-2DSA(55)
- CL-Nummer
- CL0543-0050-8-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.58 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.9 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 48 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.25 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15360 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 48 pieces / tube , Gold plating : 0.2μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_2DDrawing_0000994961.pdf: 241 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_2DDrawing_0000850803.pdf: 257 KB]
- Datenblatt - English [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_SpecSheet_0000420719.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_SpecSheet_0001003884.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF3-4S-2DSA(55)_CL0543-0050-8-55_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]