DF3-10EP-2C
CL0543-0072-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3-10EP-2C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF3-10EP-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0072-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 27.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.1 mm
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
- Schwarz
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
- -30 ℃
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
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.5 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_2DDrawing_0000994970.pdf: 116 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_2DDrawing_0000839405.pdf: 139 KB]
- Datenblatt - English [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_SpecSheet_0000420738.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_SpecSheet_0000998657.pdf: 109 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF3-10EP-2C_CL0543-0072-0-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 73 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]