DF3-11EP-2C
CL0543-0073-3-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF3-11EP-2C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF3-11EP-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0073-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 11
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.1 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
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
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.54 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3-11EP-2C_CL0543-0073-3-00_2DDrawing_0000994970.pdf: 116 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3-11EP-2C_CL0543-0073-3-00_2DDrawing_0000839405.pdf: 139 KB]
- Datenblatt - English [DF3-11EP-2C_CL0543-0073-3-00_SpecSheet_0000420738.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3-11EP-2C_CL0543-0073-3-00_SpecSheet_0000998657.pdf: 109 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3-11EP-2C_CL0543-0073-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3-11EP-2C_CL0543-0073-3-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]