DF3AA-10EP-2C
CL0543-0159-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3AA-10EP-2C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF3AA-10EP-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0159-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 27.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.1 mm
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
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
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
- -30 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.59 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Standard product, Panel mount type
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_2DDrawing_0000995394.pdf: 157 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_2DDrawing_0000852753.pdf: 169 KB]
- Datenblatt - English [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_SpecSheet_0000421327.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_SpecSheet_0001005097.pdf: 99 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF3AA-10EP-2C_CL0543-0159-7-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 73 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]