DF3A-4P-2DSA
CL0543-0167-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3A-4P-2DSA
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF3A-4P-2DSA
- CL-Nummer
- CL0543-0167-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_2DDrawing_0000994635.pdf: 131 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_2DDrawing_0000850068.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - English [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_SpecSheet_0000420513.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_SpecSheet_0001003574.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_Certifications_UL_0001457458.pdf: 391 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF3A-4P-2DSA_CL0543-0167-5-00_Certifications_CSA_0001457457.pdf: 171 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]