DF3EA-14P-2V(51)
CL0543-0327-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3EA-14P-2V(51)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- JIS, IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF3EA-14P-2V(51)
- CL-Nummer
- CL0543-0327-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- JIS, IEC
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.9 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- 105 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1061
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.75 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.45 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.89 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel , Gold plating : 0.2μm.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_2DDrawing_0001164191.pdf: 153 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_2DDrawing_0001164190.pdf: 169 KB]
- Datenblatt - English [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_SpecSheet_0001164193.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_SpecSheet_0001164192.pdf: 148 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_Certifications_UL_0001457459.pdf: 48 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF3EA-14P-2V(51)_CL0543-0327-0-51_Certifications_cUL_0001457460.pdf: 48 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]