DF11-14DP-2DSA(01)
CL0543-0522-5-01
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-14DP-2DSA(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11-14DP-2DSA(01)
- CL-Nummer
- CL0543-0522-5-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 16.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.6 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.43 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_2DDrawing_0000995343.pdf: 136 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_2DDrawing_0000106213.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - English [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_SpecSheet_0000421274.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_SpecSheet_0000986003.pdf: 139 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_3DDrawing_IGES_0001216909I.zip: 216 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_3DDrawing_STEP_0001216909S.zip: 146 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF11-14DP-2DSA(01)_CL0543-0522-5-01_Footprint_Allegro_0001474175.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse