Global icon

DF11-14DP-2DSA(24)

CL0543-0522-5-24

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF11-14DP-2DSA(24)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF11-14DP-2DSA(24)
  • CL-Nummer
  • CL0543-0522-5-24
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 14
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 16.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.6 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
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
  • -30 ℃
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • Rohr
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.43 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 6600 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • 30 pieces / tube , Tin plating .

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen