DF11-18DP-2DSA(24)
CL0543-0524-0-24
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-18DP-2DSA(24)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11-18DP-2DSA(24)
- CL-Nummer
- CL0543-0524-0-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 18
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.6 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 24 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.53 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5280 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 24 pieces / tube , Tin plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-18DP-2DSA(24)_CL0543-0524-0-24_2DDrawing_0000995333.pdf: 128 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-18DP-2DSA(24)_CL0543-0524-0-24_2DDrawing_0000852559.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - English [DF11-18DP-2DSA(24)_CL0543-0524-0-24_SpecSheet_0000421261.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-18DP-2DSA(24)_CL0543-0524-0-24_SpecSheet_0001004932.pdf: 117 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-18DP-2DSA(24)_CL0543-0524-0-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11-18DP-2DSA(24)_CL0543-0524-0-24_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
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
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse