DF11-26DP-2DS(52)
CL0543-0544-8-52
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-26DP-2DS(52)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11-26DP-2DS(52)
- CL-Nummer
- CL0543-0544-8-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 26
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 28.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.45 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 17 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.974 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1700 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 17 pieces / tube , Gold plating : 0.2μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-26DP-2DS(52)_CL0543-0544-8-52_2DDrawing_0000995291.pdf: 307 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-26DP-2DS(52)_CL0543-0544-8-52_2DDrawing_0000852242.pdf: 256 KB]
- Datenblatt - English [DF11-26DP-2DS(52)_CL0543-0544-8-52_SpecSheet_0000421224.pdf: 124 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-26DP-2DS(52)_CL0543-0544-8-52_SpecSheet_0001004823.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-26DP-2DS(52)_CL0543-0544-8-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste