DF11-28DP-2DS(24)
CL0543-0545-0-24
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-28DP-2DS(24)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11-28DP-2DS(24)
- CL-Nummer
- CL0543-0545-0-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 28
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 30.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.45 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 16 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.042 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 16 pieces / tube , Tin plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-28DP-2DS(24)_CL0543-0545-0-24_2DDrawing_0000986758.pdf: 277 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-28DP-2DS(24)_CL0543-0545-0-24_2DDrawing_0000815927.pdf: 259 KB]
- Datenblatt - English [DF11-28DP-2DS(24)_CL0543-0545-0-24_SpecSheet_0000404564.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-28DP-2DS(24)_CL0543-0545-0-24_SpecSheet_0000986344.pdf: 121 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-28DP-2DS(24)_CL0543-0545-0-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11-28DP-2DS(24)_CL0543-0545-0-24_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
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
Buchse
Buchse
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste