DF11-30DS-2DSA(06)
CL0543-0565-8-06
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-30DS-2DSA(06)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF11-30DS-2DSA(06)
- CL-Nummer
- CL0543-0565-8-06
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.6 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.51 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_2DDrawing_0000995415.pdf: 82 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_2DDrawing_0000852862.pdf: 140 KB]
- Datenblatt - English [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_SpecSheet_0000421360.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_SpecSheet_0001005197.pdf: 121 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_3DDrawing_IGES_0001216980I.zip: 2,942 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_3DDrawing_STEP_0001216980S.zip: 817 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF11-30DS-2DSA(06)_CL0543-0565-8-06_Footprint_Allegro_0001474200.zip: 146 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste