DF11C-4DP-2V(57)
CL0543-0682-1-57
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11C-4DP-2V(57)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11C-4DP-2V(57)
- CL-Nummer
- CL0543-0682-1-57
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 5.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.2 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.33 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 500 pieces / reel , Gold plating : 0.2μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_2DDrawing_0000999153.pdf: 202 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_2DDrawing_0001411707.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - English [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_SpecSheet_0000424292.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_SpecSheet_0001008676.pdf: 135 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11C-4DP-2V(57)_CL0543-0682-1-57_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Buchse
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste