DF11CZ-8DP-2V(27)
CL0543-2049-0-27
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11CZ-8DP-2V(27)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 22, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF11CZ-8DP-2V(27)
- CL-Nummer
- CL0543-2049-0-27
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.2 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 0.51 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 500 pieces / reel , Tin plating , With cap for vacuum pick up and place .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_2DDrawing_0001001151.pdf: 202 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_2DDrawing_0001411873.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - English [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_SpecSheet_0000427601.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_SpecSheet_0001014240.pdf: 139 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_3DDrawing_IGES_0001217041I.zip: 1,121 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_3DDrawing_STEP_0001217041S.zip: 253 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF11CZ-8DP-2V(27)_CL0543-2049-0-27_Footprint_Allegro_0001474166.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse