DF51A-14DP-2DSA(01)
CL0543-5048-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF51A-14DP-2DSA(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 23, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF51A-14DP-2DSA(01)
- CL-Nummer
- CL0543-5048-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.4 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
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
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.91 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Gold plating : 0.1μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_2DDrawing_0001194999.pdf: 63 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_2DDrawing_0001520050.pdf: 90 KB]
- Datenblatt - English [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_SpecSheet_0001195001.pdf: 67 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_SpecSheet_0001195000.pdf: 140 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_Guideline_0001169589.pdf: 672 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_Guideline_0001169588.pdf: 795 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_Certifications_UL_0001457461.pdf: 664 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF51A-14DP-2DSA(01)_CL0543-5048-0-01_Certifications_cUL_0001457462.pdf: 664 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]