DF51B-6EP-2A
CL0543-5136-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF51B-6EP-2A
- Steckverbindertyp
- Adapter
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
- DF51B-6EP-2A
- CL-Nummer
- CL0543-5136-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.14 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.4 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.67 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_2DDrawing_0001539026.pdf: 149 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_2DDrawing_0001539025.pdf: 164 KB]
- Datenblatt - English [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_SpecSheet_0001539029.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_SpecSheet_0001539028.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_Guideline_0001169589.pdf: 672 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_Guideline_0001169588.pdf: 795 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_Certifications_UL_0001457461.pdf: 664 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF51B-6EP-2A_CL0543-5136-0-00_Certifications_cUL_0001457462.pdf: 664 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]