Global icon

DF51B-4/10EP-2A-4PRT

CL0543-5137-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51B-4/10EP-2A-4PRT
  • Steckverbindertyp
  • Adapter
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF51B-4/10EP-2A-4PRT
  • CL-Nummer
  • CL0543-5137-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Adapter
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 29.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 21.85 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 17.1 mm
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
  • 50
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 256 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 7.33 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 256 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung