DF62-2428SCFA(05)
CL0544-0500-9-05
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62-2428SCFA(05)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF62-2428SCFA(05)
- CL-Nummer
- CL0544-0500-9-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.76 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.45 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 15000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.045 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 75000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 15000 Contacts / reel , Gold plating : 0.76μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_2DDrawing_0000950915.pdf: 162 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_2DDrawing_0001465241.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - English [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_SpecSheet_0000354941.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_SpecSheet_0001468060.pdf: 124 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62-2428SCFA(05)_CL0544-0500-9-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |