DF62P-4EP-2.2C
CL0544-0545-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62P-4EP-2.2C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF62P-4EP-2.2C
- CL-Nummer
- CL0544-0545-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.05 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.3 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1061
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.66 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_2DDrawing_0000953970.pdf: 139 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_2DDrawing_0000609288.pdf: 140 KB]
- Datenblatt - English [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_SpecSheet_0000375006.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_SpecSheet_0001101420.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62P-4EP-2.2C_CL0544-0545-7-00_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp