Global icon

DF62B-2S-2.2C(18)

CL0544-0551-0-18

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF62B-2S-2.2C(18)
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
  • DF62B-2S-2.2C(18)
  • CL-Nummer
  • CL0544-0551-0-18
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 4.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.2 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 4.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.55 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.08 mm
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
  • Rot
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
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
  • -35 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1007, 1061
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.15 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 6000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • Mold : Red .

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen