DF62B-13S-2.2C(18)
CL0544-0557-6-18
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF62B-13S-2.2C(18)
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
- DF62B-13S-2.2C(18)
- CL-Nummer
- CL0544-0557-6-18
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 13
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 4
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.55 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.08 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Rot
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1061
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.46 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Mold : Red .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_2DDrawing_0001230382.pdf: 66 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_2DDrawing_0001230381.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - English [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_SpecSheet_0001230384.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_SpecSheet_0001230383.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Certifications_TUV_0001635523.pdf: 1,577 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62B-13S-2.2C(18)_CL0544-0557-6-18_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]