DF62C-6S-2.2C
CL0544-0569-5-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62C-6S-2.2C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 08, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF62C-6S-2.2C
- CL-Nummer
- CL0544-0569-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.55 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.65 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1061
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.25 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_2DDrawing_0000954849.pdf: 101 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_2DDrawing_0000614717.pdf: 101 KB]
- Datenblatt - English [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_SpecSheet_0000381346.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_SpecSheet_0001104087.pdf: 122 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Certifications_TUV_0001635523.pdf: 1,577 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62C-6S-2.2C_CL0544-0569-5-00_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Reihenstecker
Stecker
Reihenstecker