DF62-24P-2.2DSA
CL0544-0584-0-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF62-24P-2.2DSA
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF62-24P-2.2DSA
- CL-Nummer
- CL0544-0584-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Betriebsstrom
- 2.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 5
- Bestückungsabstand
- 2.2 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 14.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.8 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 80 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.71 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 960 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_2DDrawing_0001174933.pdf: 153 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_2DDrawing_0001174931.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_SpecSheet_0001174934.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_SpecSheet_0001174932.pdf: 133 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62-24P-2.2DSA_CL0544-0584-0-00_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]