DF62W-2022SCFA
CL0544-1027-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62W-2022SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF62W-2022SCFA
- CL-Nummer
- CL0544-1027-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1430
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 15000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.042 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 75000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_2DDrawing_0001174893.pdf: 74 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_2DDrawing_0001174891.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_SpecSheet_0001174894.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_SpecSheet_0001174892.pdf: 112 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_Guideline_0001138835.pdf: 402 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CableAsseyInstruction_0000122439.pdf: 3,127 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CableAsseyInstruction_0000108106.pdf: 2,978 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpCondition_0001621862.pdf: 180 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpCondition_0001621861.pdf: 180 KB]
- Crimp-Bedingung [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpCondition_5441027000_DF62W-2022SCFA(UL3443_SHOWA).pdf: 138 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpQualityStandard_0001323329.pdf: 55 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF62W-2022SCFA_CL0544-1027-0-00_CrimpQualityStandard_0000108150.pdf: 67 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
AWG 20.0-26.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |
||
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |