DF62WZ-9P-2.2DSA(50)
CL0544-1050-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF62WZ-9P-2.2DSA(50)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF62WZ-9P-2.2DSA(50)
- CL-Nummer
- CL0544-1050-0-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 9
- Betriebsstrom
- 3.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Bestückungsabstand
- 2.2 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.83 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 200 pieces / tray , Gold plating : 0.2μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_2DDrawing_0001315972.pdf: 296 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_2DDrawing_0001315971.pdf: 293 KB]
- Datenblatt - English [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_SpecSheet_0001315974.pdf: 78 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_SpecSheet_0001315973.pdf: 143 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_Certifications_UL_0001706828.pdf: 992 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62WZ-9P-2.2DSA(50)_CL0544-1050-0-50_Certifications_cUL_0001706829.pdf: 992 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]