DF62WZC-9S-2.2C
CL0544-1111-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62WZC-9S-2.2C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 02, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF62WZC-9S-2.2C
- CL-Nummer
- CL0544-1111-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 9
- Betriebsstrom
- 3.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.05 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.95 mm
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1430
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.98 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.92 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_2DDrawing_0001578240.pdf: 97 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_2DDrawing_0001578239.pdf: 109 KB]
- Datenblatt - English [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_SpecSheet_0001668968.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_SpecSheet_0001668967.pdf: 124 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_Guideline_0000122449.pdf: 902 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_Guideline_0000108127.pdf: 982 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_Certifications_UL_0001706828.pdf: 992 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62WZC-9S-2.2C_CL0544-1111-0-00_Certifications_cUL_0001706829.pdf: 992 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 22.0-26.0
AWG 22.0-26.0