MDF6-8DS-3.5C
CL0547-0076-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- MDF6-8DS-3.5C
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- MDF6-8DS-3.5C
- CL-Nummer
- CL0547-0076-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 8
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
- 3.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.2 mm
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
- Weiß
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
- -30 ℃
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
- Verriegelungstaste
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_2DDrawing_0000995183.pdf: 130 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_2DDrawing_0000861906.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - English [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_SpecSheet_0000421062.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_SpecSheet_0001004586.pdf: 112 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_Certifications_UL_0001457564.pdf: 44 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [MDF6-8DS-3.5C_CL0547-0076-7-00_Certifications_CSA_0001457449.pdf: 103 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste