Global icon

MDF14A-10P-2.5DS(05)

CL0547-0236-1-05

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MDF14A-10P-2.5DS(05)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • MDF14A-10P-2.5DS(05)
  • CL-Nummer
  • CL0547-0236-1-05
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 2.5 mm
  • Bestückungsabstand
  • 2.5 mm
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
  • 10
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
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • 3.0 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • PCB-Reinigung
  • Ja
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 1500 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 25.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.5 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.24 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2800 PCS
  • Bemerkung